Optische Dehnungssensoren FS62: Leistungsstarke, auf Faser-Bragg-Gittern (FBG) basierte Sensoren

Optische Dehnungssensoren FS62 eignen sich zum Aufkleben auf Oberflächen und Werkstoffe, Punktschweißen auf Konstruktionen und Bauteile, Aufbringen auf oder direkten Eingießen in Frischbetonmischungen.

Sie sind klein und leicht und daher die ideale Wahl für schwer zugängliche Standorte und Messstellen.

Diese Sensoren sind besonders geeignet für die Strukturüberwachung an großen Strukturen (SHM) und perfekt abgestimmt auf die Anforderungen der Dehnungsmessung in unterschiedlichen Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Passiv

  • Unempfindlichkeit gegenüber allen elektromagnetischen Einflüssen (EMI, RFI, Funken, etc.)
  • Galvanische Trennung

Sicherer Betrieb in gefährlicher Umgebung (z.B. explosionsgefährdete Atmosphären, Bereiche mit hoher Spannung und starken elektromagnetischen Feldern)

Multiplexfähig

  • Anschließen einer großen Anzahl von Sensoren an eine einzige Glasfaser
  • Messungen an mehreren Messstellen

Einfachere Installation: verminderte Komplexität von Sensornetzwerken und Verkabelung

Zuverlässig

  • Basierend auf der Messung eines absoluten Parameters - der Bragg-Wellenlänge -, unabhängig von Leistungsschwankungen

Selbstreferenzierend: qualitativ hochwertige Messungen mit hoher Langzeitstabilität und geringen Verlusten, selbst bei Fernabtastung

Robust

  • Innovatives Sensordesign
  • Verschiedene Ausführungen: Polyimid, Edelstahl oder Verbundstoff
  • IP68 für Oberfläche und eingebettete Sensoren

Längere Lebensdauer: selbst unter widrigen Bedingungen (Feuchtigkeit, Salz, EMF, Druck, etc.)

Verfügbare Konfigurationen

Wärmedehnungssensor
Verbundwerkstoff
Gekapselte DMS
Miniatur-Polyimid
Oberflächendehnung
Weldable

Anmerkung zum athermischen Dehnungssensor FS62

  • Ermöglicht athermischen Betrieb durch mechanisches Gehäuse, d.h. Dehnungsmessungen können mit nur einem FBG und ohne Berücksichtigung des Temperatureinflusses auf den Sensor durchgeführt werden.

Anmerkung zum anschweißbaren Dehnungssensor FS62

  • Weitere Informationen zur Installation unseres anschweißbaren Dehnungssensors für die Produktlinie FS finden Sie in unserem Video über die Installation von anschweißbaren Dehnungssensoren mit dem empfohlenen Impulsschweißgerät Heller c30.

Technische Dokumentation und weitere Produktinformationen

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung