HBM bindet weitere Messgrößen in Messvorgänge ein

Die neue Version der Datenerfassungs- und Analysesoftware catman ergibt im Zusammenspiel mit der universellen Messelektronik QuantumX von HBM eine effiziente Komplettlösung für vielfältige Messaufgaben.

Vermehrte Kundenforderungen nach einer möglichst umfassenden Untersuchung des Messobjekts bedürfen einer großen Anzahl von Messgrößen innerhalb einer Messung. Das veranlasste HBM Test and Measurement zur Entwicklung einer Basis-Lösung für die Geräuschanalyse.

Neben mechanischen, elektrischen und thermischen Messgrößen erfasst die Messelektronik QuantumX mit der Datenerfassungssoftware catman nun auch auf einem Basislevel akustische Messgrößen in einem Messvorgang. Die Testkosten pro Prüfling sinken, die Effizienz der Messung steigt. Die Lösung bietet in der neuen catman Version 4 eine dBA-Gewichtung akustischer Signale schon während der Messung. Ein neues 2D Farb-/Frequenzspektrum  ermöglicht die Analyse dynamischer Signale über die Zeit. In der Auswertung können FFT Analysen einfach und schnell über einen durch den Benutzer markierten relevanten Bereich des Signals erstellt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Umwandlung der aufgenommenen akustischen Signale in eine Audio-Datei (*.wav-Format).

Insgesamt entsteht somit für die Anwender der Messaufgabe ein noch umfassenderes Bild des Messobjektes in noch kürzerer Zeit, was im Endeffekt zu einer Qualitätssteigerung des Endproduktes führt.

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.