- Três tipos de proteção de cabos: reforço de aço para ambientes exigentes
- Isolamento elétrico contra atmosferas explosivas, áreas de alta tensão e intensos campos eletromagnéticos
newLight FS62 Sensores de Deformação Ópticos e Rosetas para Medições de Deformação Estática e Dinâmica
Os sensores ópticos de deformação FS62 e as rosetas da nova série de sensores newLight foram projetados para recuperar facilmente medições de deformação estática e dinâmica para análise de tensão em materiais inteligentes, máquinas, componentes e outros tipos de estruturas.
Com diferentes encapsulamentos, materiais e métodos de fixação, eles cumprem os requisitos das medições de deformação para aplicações de teste de materiais inteligentes, laboratório e monitoramento da integridade estrutural (SHM).
Seguro, resistente e durável
Eficaz mesmo em ambientes perigosos
Excelente relação custo-benefício
- Fibras de chumbo duplas para conectar um grande número de sensores combinados em um único cabo óptico
Implantação fácil de grandes redes de sensores com menos requisitos de cabeamento
Alta resistência a deformações
- Sensores produzidos pelo método 'through-the-coating femtosecond' para suportar alta deformação e fadiga
Medições precisas mesmo em materiais com altos níveis de deformação
Selecione Seu Sensor
Sensores para medição de deformação em uma única direção com uma Fiber Bragg Grating (FBG). Monitoramento ideal ou análise de estresse em uma direção bem conhecida.
Sensores com três Fiber Bragg Gratings (FBG) na mesma fibra e substrato. As medições são feitas em diferentes direções para análise de tensão biaxial com uma única instalação e dimensões reduzidas.
FS62PSS – Sensor de deformação adesivo
- Sensor totalmente dielétrico para ser colado em superfícies planas ou dobradas
- Faixa de medição de ± 20.000 µm/m
- Resistência a um intervalo de temperatura de -40 ºC [-40 ºF] a 100 ºC [212 ºF]
- Para saber mais sobre a compensação de temperatura, consultar o sensor de temperatura FS63LTS
- Utilize adesivos Z70, X60 ou X280 para resultados perfeitos – Proteger com ABM75 ou AK22 para longevidade
FS62CSS - Sensor de deformação para compósitos
- Sensor de colagem para todos os tipos de superfícies, incluindo materiais não homogêneos, como concreto ou compósito
- Faixas de medição elevadas de ± 5.000 µm/m e excelente resistência à fadiga
- Com cabos de aramida sem componentes metálicos ou cabos blindados para ambientes mais agressivos
- Para saber mais sobre compensação de temperatura, considerar seu equivalente do sensor de temperatura FS63CTS
- Uyilize adesivo X120 para resultados perfeitos. Proteger com ABM75 ou AK22 para longevidade
FS62WSS – Sensor de deformação soldável
- Pode ser facilmente soldado a estruturas metálicas para medições precisas logo após a instalação
- Disponível com cabos trançados, resistentes a temperaturas mais elevadas (-40 ºC [-40 ºF] a 100 ºC [212 ºF]) e níveis de deformação (± 10.000 µm/m) para aplicações laboratoriais
- Disponível com cabos de Ø3 mm de reforço em aramida ou blindagem para uso externo
- Com faixas de medição de deformação ampliadas quem atendem às demandas dos aços mais modernos até ± 5.000 µm/m
- Se os efeitos da temperatura tiverem que ser corrigidos, considerar o sensor de temperatura FS63WTS
- A HBM recomenda o uso de Máquina de soldagem por ponto da VBS ou equipamento similar. Proteger com ABM75 ou AK22 para longevidade
FS62RSS – Sensor de deformação robusto
- Os sensores robustos devem ser incorporados em estruturas de concreto antes da concretagem para projetos de monitoramento
- Com faixas de medição de ± 2.500 µm/m
- Compatível com estruturas de concreto regulares sob o estado de design de operacionalidade
- Para medições corrigidas de temperatura, considerar o uso do sensor de temperaturaFS63RTS
Strain de Rosetas
FS62PSR – Roseta de deformação
- Roseta de tensão totalmente dielétrica para ser colada em superfícies planas ou dobradas
- Medições de deformação de 0º/60º/120º
- Faixa de medição de ±10000µm/m
- Resistência a uma faixa de temperatura de –20ºC [–4ºF] a 80ºC [176ºF]
- Para compensação de temperatura consulte o sensor de temperatura FS63LTS
- Use adesivos Z70, X60 ou X280 para resultados perfeitos. Proteja com ABM75 ou AK22 para longevidade
FS62WSR – Roseta de Deformação Soldável
- Pode ser facilmente soldado por pontos em estruturas metálicas para medições precisas logo após a instalação
- Medições de deformação de 0º/60º/120º
- Faixa de medição de ±2000µm/m
- Disponível com cabos trançados, resistentes a temperaturas mais altas (–40ºC [–40ºF] a 100ºC [212ºF]) para aplicações laboratoriais; ou com cabos Ø3mm de aramida ou reforço blindado para uso externo
- Se os efeitos da temperatura devem ser corrigidos, considere o sensor de temperatura FS63LTS ou FS63WTS
- A HBK recomenda o uso da máquina de solda por pontos da VBS ou equipamento similar. Proteja com ABM75 ou AK22 para longevidade
Download gratuito de artigo técnico
Sensores de fibra óptica versus extensômetros elétricos convencionais para aplicações de monitoramento de infraestrutura
- Princípios da FBG
- Comprimentos de onda de Bragg
- Aplicações de monitoramento